เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles
Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles
    Impact Acoustic®

    Acoustic Ceiling Panel Round Bubbles

    Another take on the sophisticated round ceiling panel, this design includes round bubble-shaped perforations that contribute to an exciting and dynamic look. Layer sizes and colours to instantly inject new life into a low-budget project.

    ติดต่อกับ Impact Acoustic®

    สเปคสินค้า
    • Diameter 1200mm or 1800mm

      Length 1195mm or 1800mm

      Width 1195mm or 1800mm

      Available in 45 colors

      PET panel 3.77 kg or 8.50 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ceiling-panel-round-bubbles
    • Product familyAcoustic Ceiling Panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic Ceiling Panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1195
    • ความลึก (มิลลิเมตร)24
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPET
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง