เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustic Wall Covering Cottage
Acoustic Wall Covering Cottage
Acoustic Wall Covering Cottage
Acoustic Wall Covering Cottage
Acoustic Wall Covering Cottage
    Impact Acoustic®

    Acoustic Wall Covering Cottage

    Subtle lines cross elegant geometric patterns, creating a wall panel of its own unique character. As the name suggests, an acoustic wall to feel good.

    ติดต่อกับ Impact Acoustic®

    สเปคสินค้า
    • Article number: 732.24.24.000.00
      L2400 x W1800 x 24mm

      Article number: 732.12.24.000.00
      L2800 x W1200 x 12mm

      Available in 45 Colours

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.wall-covering-cottage
    • Product familyAcoustic Wall Panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic Wall Panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPET
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง