เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
    Impact Acoustic®

    Acoustic Wall Covering Flow

    An assembly of moving lines creates a dynamic flow from one acoustic panel to another, allowing designers to form a continuous pattern or a series that can easily be altered by inverting the panels. It’s time to turn up the fun and put creativity to a test.

    ติดต่อกับ Impact Acoustic®

    สเปคสินค้า
    • Article Number: 732.24.11.000.00 
      H2400 x W1800 x 24mm

      Article Number: 732.12.11.000.00
      H2800 x W1200 x 12mm

      Available in 45 Colours

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.wall-covering-flow
    • Product familyAcoustic Wall Panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic Wall Panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPET
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง