เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustic Wall Covering Gatsby
Acoustic Wall Covering Gatsby
Acoustic Wall Covering Gatsby
Acoustic Wall Covering Gatsby
Acoustic Wall Covering Gatsby
    Impact Acoustic®

    Acoustic Wall Covering Gatsby

    It’s brave, and it’s bold. While the Gatsby wall element is characterised by an underlying delicacy like other acoustic panels in the same range, this pattern is extremely vibrant with even more intersecting lines and geometric patterns, which makes this element ideal for the ultimate statement wall.

    ติดต่อกับ Impact Acoustic®

    สเปคสินค้า
    • Article number: 732.24.19.000.00
      H2400 x W1800 x 24mm

      Article number: 732.24.19.000.00
      H2800 x W1200 x 12mm

      Available in 45 Colours

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.wall-covering-gatsby
    • Product familyAcoustic Wall Panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic Wall Panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPET
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง