เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustic Wall Covering Vertigo
Acoustic Wall Covering Vertigo
Acoustic Wall Covering Vertigo
Acoustic Wall Covering Vertigo
Acoustic Wall Covering Vertigo
    Impact Acoustic®

    Acoustic Wall Covering Vertigo

    Meet Vertigo, a highly flexible and cost-effective acoustic solution that effortlessly blends into new or existing spaces with its vertical v-cut lines. Designed to cover surfaces up to the last millimeter, this acoustic panel perfectly fits any measurements to ensure that no dull walls are left visible.

    ติดต่อกับ Impact Acoustic®

    สเปคสินค้า
    • Article number: 732.24.13.000.00
      W2400 x L1800 x 24mm

      Article number:732.12.13.000.00
      W2800 x L1200 x 12mm

      Available in 45 Colours

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.wall-covering-vertigo
    • Product familyAcoustic Wall Panels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic Wall Panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-02-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPET
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง