เผยแพร่สินค้าของคุณ
Acoustic Wall Covering Vertigo Irregular
Acoustic Wall Covering Vertigo Irregular
Acoustic Wall Covering Vertigo Irregular
Acoustic Wall Covering Vertigo Irregular
Acoustic Wall Covering Vertigo Irregular
    Impact Acoustic®

    Acoustic Wall Covering Vertigo Irregular

    Based on the original Vertigo design, this irregular alternative comes with all the same acoustic features but offers even more freedom for creative souls to play with patterns and different styles. Cut it on-site to fit any measurements and ensure that no dull walls are left visible.

      ติดต่อกับ Impact Acoustic®

      สเปคสินค้า
      • Article number: 732.24.14.000.30
        H2400 x W1800 x 24mm

        Article number: 732.12.31.000.10
        H2800 x W1200 x 12mm

        Available in 45 Colours

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.wall-covering-vertigo-irregular
      • Product familyAcoustic Wall Panels
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Acoustic Wall Panels
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2026-02-16
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักPET
      • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
      • ผลิตโดยอิตาลี
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - วัสดุกันเสียง