เผยแพร่สินค้าของคุณ
MOD CAFE' (World Woven Collection)
Interface
Archived

MOD CAFE' (World Woven Collection)

World Woven Collection is six Skinny Planks™ and three FLOR squares, each with 8 colors and made with 100% recycled content nylon. All nine styles weave together our current predilections with memories we share of some of the most enduring textiles of the past. They are simple, elegant fabrics that keep us warm and lift our spirits. (carpet tile)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MOD-CAFE
  • Product familyFlooring
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Tiles
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-01-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)500
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักNylon
  • วัสดุรองNylon
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
  • IFC classificationBuilding Element
  • UNSPSC nameFlooring
  • UNSPSC code301617
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
  • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
  • OmniClass Number23-15 17 00
  • OmniClass TitleFloor Coverings
  • CSI UniFormat II CodeC3020
  • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)