เผยแพร่สินค้าของคุณ
INTRA Millinox wall mounted Toilet tissue dispenser
Intra
Archived

INTRA Millinox wall mounted Toilet tissue dispenser

Toilet tissue dispenser in stainless steel. Outer dimension: 149x285x117 mm Exclusive, sculptural and stylish - Millinox has a curved shape with a satin finish. The series is created by designer Odd Thorsen, one of the foremost and most successful product designers. Thorsen has a systematic approach to design and ensures function and aesthetics play an equal role in all his projects.
สเปคสินค้า
  • Covers all the products needed to equip both small and large toilet. An exclusive line of accessories in satin finish Double curved shape which provides additional strength Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.MXT1
  • Product familyHygiene products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์350
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)285
  • กว้าง (มิลลิเมตร)149
  • ความลึก (มิลลิเมตร)117
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
  • OmniClass Number23-21 43 15 31
  • OmniClass TitleToilet Tissue Dispensers