เผยแพร่สินค้าของคุณ
INTRA Easy wall mounted Toilet paper 2 rolls
Intra
Archived

INTRA Easy wall mounted Toilet paper 2 rolls

Toilet paper dispenser Holds two rolls up to 5-1/4" (133 mm) diameter (1800 sheets). Top roll automatically drops in place when bottom roll is used up. Type 304 stainless steel cabinet and mechanism. Theft resistant spindles.
สเปคสินค้า
  • Twin Hide-A-Roll Toilet Tissue Dispenser shall hold and dispense two (2) standard or two (2) 5- 1/4" diameter (Ø133) 1800 sheets tissue rolls and shall have door, door frame, and dispensing mechanism fabricated of alloy 18-8 stainless steel, type 304, 18 gauge; cabinet body shall be same grade, 22 gauge. All exposed surface shall be No 4 satin finish and be protected during shipment with a PVC film easily removable after installation. Internal mechanism levers shall be fabricated of molded high-impact resistant plastic for smooth operation. Structural assembly of body and door components shall be of welded construction. Door hinge shall be of heavy-duty stainless steel 3/16" diameter (Ø4.8). Door shall be held closed with a tumbler lock keyed alike to other ASI washroom equipment. Cabinet shall include theft resistant and vandal resistant rollers that shall be of molded high-impact resistant plastic with integral molded-in stainless steel end pins and two (2) rollers [p/n R-004] shall be supplied.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ASI0030
  • Product familyHygiene products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์351
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)152
  • กว้าง (มิลลิเมตร)305
  • ความลึก (มิลลิเมตร)165
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 21
  • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers