เผยแพร่สินค้าของคุณ
INTRA Easy wall mounted Soap dispenser
Intra
Archived

INTRA Easy wall mounted Soap dispenser

Soap dispenser 40 fl. oz. (1.2 L) capacity soap dispenser in stainless steel; satin finish comes with an all purpose valve and a tamper-resistant refill indicator. Push button to dispense soap. Unit is refilled through hinged door at top requiring special key (supplied) to open. Soap tank will continue to feed properly until soap level is below valve intake port. Tank supply is replenished manually.
สเปคสินค้า
  • Horizontal Soap Dispenser shall have a capacity of 40 fluid oz. (1.18 liter) of liquid or lotion soaps, synthetic detergents and antibacterial soaps containing PCMX and/or Triclosan. Dispenser shall be fabricated of 20 gauge stainless steel, alloy 18-8, type 304. All exposed surfaces shall be No 4 satin finish. Valve shall be constructed of a plastic valve body and push button with stainless steel and plastic internal parts. Valve operation shall comply with ADA Accessibility Guidelines by requiring no more than 5 lbsf (22.2 Newtons) pressure to actuate and require no grasping or twisting by operator. A tamper resistant sight gauge shall be provided. Unit shall have a hinged stainless steel refill door on top of unit, which is opened with special key provided.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ASI0345
  • Product familyHygiene products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์351
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)112
  • กว้าง (มิลลิเมตร)208
  • ความลึก (มิลลิเมตร)100
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.9
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
  • OmniClass Number23-31 25 29 13
  • OmniClass TitleHand Soap Dispensers