เผยแพร่สินค้าของคุณ
INTRA Easy wall mounted Soap dispenser
Intra
Archived

INTRA Easy wall mounted Soap dispenser

Stainless steel soap dispenser in satin finish with proximity sensor. Powered by 6 AA-size batteries (not included) and has tamper-resistant viewing window, removable lid with special lock and key. Capacity: 35 fl. oz. (1 L).
สเปคสินค้า
  • Stainless Steel Automatic Liquid Soap Dispenser shall hold and dispense up to 1000ml (34 oz) of liquid and lotion soaps, synthetic detergents and antibacterial soaps containing PCMX and/or Triclosan with a viscosity range of between 1 and 3500 mPa s or cP (MilliPascal-sec or Centipoise). Dispenser body shall be fabricated of alloy 18-8 stainless steel, type 304 and black ABS. All exposed stainless steel surfaces shall be No 4 satin finish. Dispenser shall be powered by six (6) AA-size (1.5 V) batteries (not supplied) and shall operate automatically from IR sensor that shall activate soap dispensing when hands are placed in sensor zone. Sensor detection range shall be self adjusting. Dispenser shall pump for 1 to 5 seconds during each activation as preset by owner. A tamper resistant soap level viewing window shall be provided. Unit shall have a removable access lid on top of unit which is opened with special key provided.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ASI0360
  • Product familyHygiene products
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์351
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-11-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)240
  • ความลึก (มิลลิเมตร)115
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers