เผยแพร่สินค้าของคุณ
INTRA Icon wall mounted Paper dispenser
INTRA Icon wall mounted Paper dispenser
    Intra
    Archived

    INTRA Icon wall mounted Paper dispenser

    Paper dispenser for wall mounting. Suitable for all standard paper sizes. With re-fill window. Outer dimension: 300x300x120 mm Icon is a series designed by Odd Thorsen with a simple and straight style. All products are created in stainless steel, a durable and hygienic material that is maintenance-free and easy to clean. Polished finish enhances the clean appearance.
    สเปคสินค้า
    • Covers all the products needed to equip both small and large toilet Minimalist expression, the rounded corners that soften up the ground finish Easy to assemble Easy to clean Easy access to service
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ICPMM
    • Product familyHygiene products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์350
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-11-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)120
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยนอร์เวย์
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 31
    • OmniClass TitleToilet Tissue Dispensers