เผยแพร่สินค้าของคุณ
Eye C with driver
Eye C with driver
Eye C with driver
Eye C with driver
Eye C with driver
Eye C with driver
Eye C with driver
    Intra lighting

    Eye C with driver

    Good looking all around

    Don't roll your eyes, roll your Eye.

    There are really a lot of spots out there, but Eye is not just »one more spot«. Come closer. All the details are carefully thought out. Its clean elegant look with the possibility of a 360-degree orientation makes it a perfect luminaire for hospitality, retail and private residences.

    The perfect solution for concrete ceilings

    The ceiling version is also available with an integrated driver, making it ideal for installations where a remote driver is not an option. You can choose from FO, DALI, or Casambi driver types.

    Design: Serge Cornelissen

    สเปคสินค้า
    • Eye C 60 

      Beam angle:

      • Reflector: 30°, 65°
      • Lens: 24°, 34°, 53°

      Luminaire luminous flux: 806 lm - 1624 lm

      LED colour: 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K, CRI>90, 4000K, CRI>90

      Installation: Ceiling (C)

      Power: 10W

      Eye C 80

      Beam angle:

      • Reflector: 34°, 45°
      • Lens: 22°, 26°, 46°
      • Zoom lens: 22°, 45°

      Luminaire luminous flux: 1661 lm - 3206 lm

      LED colour: 3000K CRI>80, 4000K CRI>80, 2700K CRI>90, 3000K CRI>90, 3500K, CRI>90, 4000K, CRI>90

      Installation: Ceiling (C)

      Power: 20 W

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.eye-c-with-driver
    • Product familySpots & Downlights
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Eye
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-31
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000030
    • ชื่อ ETIMAccessories for lighting
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (31)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (8)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (7)