เผยแพร่สินค้าของคุณ
JANSEN CONNEX door
JANSEN CONNEX door
JANSEN CONNEX door
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX door

    It is also possible to assemble entrance doors based on CONNEX systems. These doors complement the appearance of the building. Doors and windows in the building have the same look and create a superb ambience.

    สเปคสินค้า
    • 03-10-02-02

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Jansen_CONNEX_door
    • Product familyWood-Metal systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Doors & Windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • ความลึก (มิลลิเมตร)72
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003534
    • ชื่อ ETIMExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWood doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Doors
    • OmniClass Number23-17 11 15
    • OmniClass TitleWood Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors