เผยแพร่สินค้าของคุณ
JANSEN CONNEX slide lift-and-slide door
JANSEN CONNEX slide lift-and-slide door
JANSEN CONNEX slide lift-and-slide door
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX slide lift-and-slide door

    Due to the glazing being fitted from the outside, a visibly screwed glazing bar can be omitted. With this glazing method, extremely good tightness values are achieved; furthermore, the often large and heavy glazing panels can be easily and quickly installed from the outside. The associated glass retention element guarantees reliable burglar resistance and fall prevention. The result is an aesthetically and technically satisfying lift-and-slide door. As an option, it is also possible to integrate the glazing directly in different threshold systems. Barrier-free designs are also possible. In each case, the visible frame width is reduced to a minimum, thus ensuring an enhanced appearance with maximum opening sizes and daylight ingress.

    สเปคสินค้า
    • 03-10-02-01

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Jansen_CONNEX_slide_lift_and_slide_door
    • Product familyWood-Metal systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Doors & Windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003534
    • ชื่อ ETIMExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 73
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Wood Doors
    • OmniClass Number23-17 11 15 25
    • OmniClass TitleSliding Wood Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors