เผยแพร่สินค้าของคุณ
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap
    Jansen AG

    JANSEN Economy 60 door anti-finger-trap

    The JANSEN Economy 60 anti-finger-trap door meets the product standard EN 14351-1 for external doors and is CE-certified. The anti-finger-trap doors are compatible with the Janisol range of profiles. Integrated door closers and automatic door drives can also be fitted.

    สเปคสินค้า
    • 01-02-01-04

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Jansen_Economy_60_door_anti_finger_trap
    • Product familyUninsulated steel systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Doors & Windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-26
    • หมายเลขฉบับ2
    • ความลึก (มิลลิเมตร)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003534
    • ชื่อ ETIMExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_52
    • Uniclass 2015 DescriptionMetal doorsets
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_25_30_20_25 : Doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 15
    • OmniClass TitleSteel Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors