เผยแพร่สินค้าของคุณ
JANSEN JANISOL 60 EI30 fire-protection sliding door
JANSEN JANISOL 60 EI30 fire-protection sliding door
JANSEN JANISOL 60 EI30 fire-protection sliding door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 EI30 fire-protection sliding door

    The comprehensive sliding fire door system, with its particularly slender frame profiles, appeals in terms of function as well as aesthetics. The door profile system has been successfully tested under EN fire resistance guidelines and guarantees maximum safety even in extreme conditions. A wide range of design options are available due to the large selection of drive units and types of glass. The EI30 sliding fire door is mainly used in barrier-free buildings with increased safety requirements, such as shopping centres, stadiums and office buildings. It is easy to assemble, both as a single or double door, and is available with or without integrated emergency exit door function.

    สเปคสินค้า
    • 01-04-01-04

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Jansen_Janisol_2_EI30_fire-protection_sliding-door
    • Product familySmoke and fire protection steel systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Doors & Windows
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-01
    • หมายเลขฉบับ2
    • ความลึก (มิลลิเมตร)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูหนีไฟและบานประตูหน้าต่าง
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003534
    • ชื่อ ETIMExterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Metal Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 19
    • OmniClass TitleSliding Metal Doors