เผยแพร่สินค้าของคุณ
JANSEN JANISOL 60 Lift-and-slide door
JANSEN JANISOL 60 Lift-and-slide door
JANSEN JANISOL 60 Lift-and-slide door
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 Lift-and-slide door

    The JANSEN JANISOL 60 lift-and-slide door programme re-defines the living room. The proven system, which has been re-developed for large openings, allows the indoors and the outdoors to merge and in this way creates a unique, open living space. The bottom threshold made of high-quality, glass-fibre reinforced plastic makes it possible, on the one hand, to form a disable access threshold and, on the other hand, also guarantees optimal thermal insulation. The JANSEN JANISOL lift-and slide doors are CE-compliant and have been tested at ift Rosenheim.

    สเปคสินค้า
    • 01-04-01-02

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Jansen_Janisol_lift-and-slide_door
    • Product familyInsulated steel systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Folding and sliding doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-17
    • หมายเลขฉบับ3
    • ความลึก (มิลลิเมตร)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003534
    • ชื่อ ETIMExterior door (complete with frame)
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Metal Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 19
    • OmniClass TitleSliding Metal Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors