เผยแพร่สินค้าของคุณ
JANSEN VISS RC façade
JANSEN VISS RC façade
JANSEN VISS RC façade
JANSEN VISS RC façade
JANSEN VISS RC façade
    Jansen AG

    JANSEN VISS RC façade

    For higher levels of building protection, Jansen presents the new VISS RC4, a further development of its RC3 burglar resistant system. With VISS RC4, Jansen is meeting the growing need for solutions that offer increased security alongside simple production and assembly. With an identical appearance to the standard VISS façade, the VISS RC4 structure shows no visible signs of burglar resistance. This allows different building requirements to be realised with a uniform appearance. New VISS RC4 façade also provides protection from even the most well-equipped burglars. The VISS RC4 façade can withstand the standardised break-in attempt in accordance with EN 1630 for at least ten minutes.

    สเปคสินค้า
    • 01-03-01-05

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Jansen_VISS_RC_facade
    • Product familySteel facades
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VISS
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-12
    • หมายเลขฉบับ2
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
    • IFC classificationCurtain Wall
    • รหัส ETIMEG020350
    • ชื่อ ETIMBuilding - Facade cladding
    • UNSPSC nameGlass curtainwalling
    • UNSPSC code30151806
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_20
    • Uniclass 2015 DescriptionCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 18
    • CSI MasterFormat 2014 TitleGlazed Steel Curtain Walls
    • OmniClass Number23-13 33 27 11
    • OmniClass TitleCurtain Walls
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls