เผยแพร่สินค้าของคุณ
DEEP BY JIKA Floorstanding WC washdown vertical
Jika

DEEP BY JIKA Floorstanding WC washdown vertical

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.821615
  • Product familyDeep by JIKA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์WCs
  • วันที่เผยเเพร่2021-07-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)430
  • กว้าง (มิลลิเมตร)360
  • ความลึก (มิลลิเมตร)540
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)23.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา