เผยแพร่สินค้าของคุณ
PONTA STYLE Single lever bidet deck-mounted mixer, without pop-up waste
PONTA STYLE Single lever bidet deck-mounted mixer, without pop-up waste
    Jika

    PONTA STYLE Single lever bidet deck-mounted mixer, without pop-up waste

    Single lever bidet deck-mounted mixer, without pop-up waste
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.H3412H1xxx1101
    • Product familyPONTA STYLE
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faucets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-11-04
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrassware
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยตุรกี
    • ผลิตโดยตุรกี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010888
    • ชื่อ ETIMBidet mixing tap
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidet taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา