เผยแพร่สินค้าของคุณ
PURE Single lever basin mixer, high rise L=268 mm, without waste, chrome
Jika

PURE Single lever basin mixer, high rise L=268 mm, without waste, chrome

Single lever basin mixer, high rise L=268 mm, without waste, chrome
สเปคสินค้า
  • Perfect in every detail. The Pure faucet series stands out thanks to its sophisticated design that combines a timeless look with practical elements. The washbasin lever faucet in chrome design contains a high-quality ceramic cartridge (Ø 35 mm) without a flow/hot water limiter. The Neoperl aerator with a flow rate of 5 l/min, located in the battery, is made of a special material that preventing scale deposition, thanks to this, the hard cleaning is eliminated. However, do not forget about daily maintenance of the battery, as limescale can settle within 48 hours! The specially shaped handle offers a better grip and easier control. We guarantee a 5-year warranty on the surface of the battery and the ceramic cartridge. Tested to 70,000 cycles.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H3114280041101
  • Product familyPure
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-05-05
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationValve
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา