เผยแพร่สินค้าของคุณ
MIO N Wall-hung wc, rimless, visible montage, horizontal outlet
Jika

MIO N Wall-hung wc, rimless, visible montage, horizontal outlet

Wall-hung wc, rimless, visible montage, horizontal outlet
สเปคสินค้า
  • Serie Mio excel by tability to combine nice smooth design with convenience. The round, elegant, massive shapes of the Mio wall-hung toilet pleasant graceful design combined with practicality is the basic characteristic of the Mio series. The contrast of the full body of the toilet and the ultra-thin seat is a beautiful detail. The innovative design of the toilet enables efficient and even flushing of the entire bowl. In addition, thanks to the Dual Flush system with the possibility of flushing only 3 or 4.5 liters of water, it saves water. For easier maintenance, we recommend ordering a toilet with a specially developed surface treatment of JIKA Perla ceramics, which extends the service life. We provide an extended warranty of 10 years for JIKA ceramic products.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H820716
  • Product familyMio N
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)350
  • กว้าง (มิลลิเมตร)530
  • ความลึก (มิลลิเมตร)360
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยเช็กเกีย
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)25
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา