เผยแพร่สินค้าของคุณ
Round shape anticorrosive bin, two-legged
Jofel
Archived

Round shape anticorrosive bin, two-legged

*Made of high quality electrozinc coated steel sheet, 0,8 mm thick. *Triple anticorrosive treatment, to ensure long lasting life outdoors. *Combines perforated bands in upper and lower positions, and compact band in the middle. *Swivels, equipped with key lock. *Capacity: 60 L. *Bag fastening system. *Doble leg all along the bin and fixed to floor. *Top and lower circumferences are reinforced by means of a cylindric ring, integrated. *Metallic piece joining both legs for better stiffness and consistence *Antivandal system, sturdy and decorative. *Easy to clean, maintain and empty. *Especially designed to be used outdoors, in extreme conditions. *Dimensions: Height 785 x Diameter 370 mm.
สเปคสินค้า
  • MADE OF ELECTRO ZINC COATED SHEET, PERFORATED, 0,8 mm THICK POLYESTER PAINT CAPACITY 60 LITRES WIDE RANGE OF COLOURS AVAILABLE. TRIPLE ANTICORROSIVE TREATMENT : ELECTRO ZINC COATED SHEET, SILVER POLYESTER PAINT COAT AND FINAL COATING OF TRANSPARENT POLYESTER PAINT LOCATION: OUTDOOR PARKS, GARDENS, ETC FIXING BY MEANS OF SIX SCREWS, NOT PROVIDED ACCESSORIES: 1 SPECIAL METALLIC KEY SINGLE UNIT PACKAGING
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.outdoor_bin_round
  • Product familyBin
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bin
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)785
  • กว้าง (มิลลิเมตร)460
  • ความลึก (มิลลิเมตร)370
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7.02
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เกี่ยวกับการกำจัดขยะ
  • IFC classificationFurnishing Element
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 82 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSolid Waste Bins
  • OmniClass Number23-21 17 11
  • OmniClass TitleInterior Waste Bins

สินค้าใกล้เคียง

4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (17)