เผยแพร่สินค้าของคุณ
Smart toilet tissue paper dispenser medium size
Jofel
Archived

Smart toilet tissue paper dispenser medium size

Toilet tissue roll dispenser, “Low Cost” Made of high quality white ABS. Key lock and content viewer. For rolls up to 300 m and with diameter of 220 mm. For mandrels with 45 mm diameter. Easy to clean and replace roll. Robust, resistant and long lasting life. Hinged cover for easy opening. Modern design that suits perfectly any installation and decor Included in the range “Smart”, low cost. Ideal for places with medium to high traffic of people. Recommended for collectivities and public toilets.
สเปคสินค้า
  • NET (Without packaging) DIMENSIONS (mm) HEIGHT: 640 WIDTH: 1008 DEPTH: 373 WEIGHT (Kg) 36,840 GROSS (with packaging) HEIGHT: 650 WIDTH:1212 DEPTH: 475 WEIGHT (Kg) 41,040
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Smart_toilet_paper_dispenser_medium_size
  • Product familyBath accessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bath accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-02-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)280
  • กว้าง (มิลลิเมตร)275
  • ความลึก (มิลลิเมตร)120
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • วัสดุรองABS
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.46
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_90
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 21
  • OmniClass TitleToilet Paper Dispensers