เผยแพร่สินค้าของคุณ
Soap dispenser AITANA
Soap dispenser AITANA
Soap dispenser AITANA
Soap dispenser AITANA
Soap dispenser AITANA
    Jofel
    Archived

    Soap dispenser AITANA

    SOAP DISPENSER AITANA ABS Soap dispenser with refillable deposit Transparent deposit made of SAN plastic material with capacity 0,9 L Support, cover and valve of high quality and resistance ABS Key lock, on top of the cover Push button includes anticorrosion and non-drip valve Allows to view completely the quantity of soap available Great performance, long lasting life Easy to clean and maintain Recommended for collectivities and high traffic public toilets Widely tested FIXATION ON WALL: by means of screws and wall plugs (provided) also suitable for adhesive fixing (not provided). ACCESSORIES INCLUDED: 2 point black key, 3 wall plugs and 3 screws. COMMENTS: push button pressure: 2,4 kg; dose per pulsation: 1 gr
    สเปคสินค้า
    • DIMENSIONS WITHOUT PACKAGING HEIGHT: 235 mm WIDTH: 130 mm DEPTH: 100 mm WEIGHT: 0,410 Kg DIMENSIONS WITH PACKAGING HEIGHT: 242 mm WIDTH: 133 mm DEPTH: 120 mm WEIGHT: 0,480 Kg MATERIALS: base, cover and push button: abs plastic; deposit: san plastic DEPOSIT CAPACITY: 0,9 L FIXATION ON WALL: by means of screws and wall plugs (provided) also suitable for adhesive fixing (not provided). ACCESSORIES INCLUDED: 2 point black key, 3 wall plugs and 3 screws. COMMENTS: push button pressure: 2,4 kg; dose per pulsation: 1 gr
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Soap_dispenser_AITANA_ABS_900ml
    • Product familySoap dispensers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Aitana
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)235
    • กว้าง (มิลลิเมตร)130
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • วัสดุรองABS
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.41
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 21
    • OmniClass TitleInstitutional Soap Dispensers