เผยแพร่สินค้าของคุณ
Soap dispenser Clasico
Jofel
Archived

Soap dispenser Clasico

*Classic bulk fill soap dispenser. *Deposit and cover made of smoke SAN. *Support and push button of white ABS of high quality and resistance *Key lock *Capacity: 0.400 Litre. *Included in the range "Azur". *Easy to clean and maintain. *Great performance and long lasting life. *Allows to monitor the quantity of soap available. *Highly tested on the market. *Recommended for collectivities and public toilets with high traffic of people.
สเปคสินค้า
  • BULK FILL SOAP DISPENSER WITH REFILLABLE DEPOSIT DEPOSIT AND COVER OF SMOKE SAN PLASTIC BASE AND PUSH BUTTON OF WHITE ABS KEY LOCK CAPACITY: 0,400 L EASY CLEANING AND MAINTENANCE
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.soap_dispenser_clasico
  • Product familySoap dispensers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Classic
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)135
  • กว้าง (มิลลิเมตร)82
  • ความลึก (มิลลิเมตร)115
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • วัสดุรองABS
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.25
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
  • IFC classificationFurnishing Element
  • รหัส ETIMEC010549
  • ชื่อ ETIMSoap dispenser
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
  • OmniClass Number23-31 25 29 13
  • OmniClass TitleHand Soap Dispensers