เผยแพร่สินค้าของคุณ
Z-Fold towel dispenser Azur
Z-Fold towel dispenser Azur
Z-Fold towel dispenser Azur
    Jofel
    Archived

    Z-Fold towel dispenser Azur

    Z-FOLD TOWEL dispenser AZUR Z-fold hand towel dispenser Made of white ABS of high quality and resistance Key lock, level viewer and hinged cover Acommodates up to 600 z-fold towels Delivers unfolded towels by the underside, one at a time: reduced cost. Included in the range "Azur" Refill of towels is easy, quick and simple Maximum saving of paper Hygienic: Avoids contamination when touching towels manually Robust, long lasting life Easy to clean and maintain Ideal for places with high traffic of people Recommended for collectivities and public toilets
    สเปคสินค้า
    • DIMENSIONS WITHOUT PACKAGING HEIGHT: 365 mm WIDTH: 275 mm DEPTH: 130 mm WEIGHT: 0,885 Kg DIMENSIONS WITH PACKAGING HEIGHT: 370 mm WIDTH: 275 mm DEPTH: 130 mm WEIGHT: 1.025 Kg MATERIAL: ABS plastic CAPACITY: 600 Z folded paper towels FIXATION ON WALL: by means of screws and wall plugs (provided) also suitable for adhesive fixing (not provided). ACCESSORIES INCLUDED: two pronged inox key, 4 wall plugs and 4 screws
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Z-Fold_600_towel_dispenser_AZUR
    • Product familyPaper dispensers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์AZUR
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)365
    • กว้าง (มิลลิเมตร)275
    • ความลึก (มิลลิเมตร)130
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักABS
    • วัสดุรองABS
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.885
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationFurnishing Element
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 19 11
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers