Johns Manville AP Breathing Sheathing consists of a uniform closed-cell polyisocyanurate foam core bonded to a coated glass facer on both sides of the board. The semi-vapor-permeable design allows wall assemblies to dry to the exterior, making AP Breathing Sheathing a strong choice in climates and assemblies where vapor profile matters and a fully vapor-impermeable foil-faced board is not desired.
It provides the high R-per-inch of polyiso (R-6.0 at 1 inch) while delivering a continuous layer of exterior insulation that reduces thermal bridging. The board is produced with an EPA-compliant hydrocarbon blowing agent with zero ODP and low GWP, and is widely used in commercial wall assemblies tested to NFPA 285.
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |