เผยแพร่สินค้าของคุณ
AP® Foil25 Polyiso Continuous Insulation
Johns Manville

AP® Foil25 Polyiso Continuous Insulation

Johns Manville AP Foil25 is a 25-psi-compressive-strength polyiso continuous insulation board consisting of a closed-cell polyisocyanurate foam core bonded on each side to a foil facer. It is intended for the same applications as standard AP Foil but is particularly well suited to below-grade residential use and behind certain commercial claddings where the attachment method benefits from a higher compressive-strength sheathing.

AP Foil25 carries the same testing and certifications as standard AP Foil — including ASTM E84 Class A and the same NFPA 285 assembly approvals — and is available in thicknesses from 1.65" to 3.0" in 4'×8', 4'×9', and 4'×10' sheets. Custom thicknesses within that range may be available upon request.

สเปคสินค้า
  • Compressive strength: 25 psi. R-value: R-6.0 per inch nominal; up to ~R-18 at 3".

    Thicknesses: 1.65", 2.0", 2.5", 3.0" (custom in range available). Sheet sizes: 4×8, 4×9, 4×10.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ap-foil25-polyiso-continuous-insulation
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Polyiso CI Board
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน