เผยแพร่สินค้าของคุณ
CI Max® Foam Continuous Insulation
Johns Manville

CI Max® Foam Continuous Insulation

Johns Manville CI Max is a high-efficiency rigid foam sheathing designed for exposed interior applications. It is composed of a uniform closed-cell polyisocyanurate foam core bonded to a glass-mat reinforced 1.5-mil embossed aluminum facer that is meant to be left exposed. Available in a white or silver finish, CI Max is approved for use without a thermal barrier and provides an attractive, durable interior finish.

CI Max is suitable for wall or ceiling applications in residential, commercial, agricultural, and industrial buildings. It provides a continuous layer of insulation that reduces thermal bridging and improves energy efficiency. Maintaining a minimum thickness of one inch, it qualifies as a Class I vapor retarder. CI Max is produced with an EPA-compliant hydrocarbon blowing agent with zero ODP and virtually no GWP.

สเปคสินค้า
  • R-values: Up to R-26 (R-6.0 per inch nominal). Facer: Glass-mat reinforced 1.5-mil embossed aluminum (white or silver).

    Approved for use without a thermal barrier. Fire: ASTM E84 Class A.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ci-max-foam-continuous-insulation
  • Product familyInsulation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Polyiso CI Board
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-07-15
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ฉนวนกันความร้อน