เผยแพร่สินค้าของคุณ
JUNG HOME.JUST SMART.
JUNG HOME.JUST SMART.
JUNG HOME.JUST SMART.
JUNG HOME.JUST SMART.
JUNG HOME.JUST SMART.
JUNG HOME.JUST SMART.
    JUNG

    JUNG HOME.JUST SMART.

    JUNG HOME. JUST SMART.

    Switch and dim lights, move blinds up and down, regulate room temperatures and integrate the smart products from many suppliers: with the JUNG HOME smart home system, you simply smartify your home. JUNG HOME is based on the conventional 230-volt installation. In this way, your house or apartment fulfils the requirements for a digital infrastructure. All functions can be simply controlled with a switch, using the JUNG HOME app, by voice command or automatically using motion detectors.

    ติดต่อกับ JUNG

    สเปคสินค้า
    • Smart and attractive

      All JUNG HOME push-buttons, covers and sockets are available in the JUNG A, CD and LS ranges - the classic LS 990 also in the 63 colours from Les Couleurs® Le Corbusier. In this way, the system fits perfectly into every interior and harmoniously complements the existing electrical installation.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.jung-home_just-smart
    • Product familySwitches and Sockets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Building Automatisation
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2023-10-27
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การติดตั้ง
    • IFC classificationElectrical Element
    • รหัส ETIMEC000125
    • ชื่อ ETIMSocket outlet
    • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 DescriptionManual control switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 31 31
    • OmniClass TitleSwitchgear
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (15)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)