เผยแพร่สินค้าของคุณ
Switch range LS CUBE
Switch range LS CUBE
Switch range LS CUBE
Switch range LS CUBE
Switch range LS CUBE
Switch range LS CUBE
Switch range LS CUBE
Switch range LS CUBE
Switch range LS CUBE
Switch range LS CUBE
    JUNG

    Switch range LS CUBE

    LS CUBE

    Design object in the room

    With LS CUBE, JUNG offers a modern surface-mounted variant of the design classic LS 990. LS CUBE is the optimum solution if there are no opportunities for flush mounting – and is also truly eye-catching. The design blends seamlessly in open spaces with a loft character. The surface-mounted range stands out aesthetically on exposed concrete and natural stone. LS CUBE also cuts a good figure on rustic wooden supports. The entire range functions as a stylistic device for contemporary architectural design.

    ติดต่อกับ JUNG

    สเปคสินค้า
    • Frame material: Duroplastic lacquered

      Colours: white, black, ivory, aluminium, stainless steel

      Surface cap with integrated frame and non-flammable ground plate. Compatible with all covers of the range LS.

      Frame size:

      • 1-gang: 81 x 81 x 47 mm
      • 2-gang: 152 x 81 x 47 mm
      • 3-gang: 223 x 81 x 47 mm

      Frames can be installed horizontally and vertically.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.switch-range_ls-cube
    • Product familySwitches and Sockets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Building Automatisation
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-15
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)81
    • กว้าง (มิลลิเมตร)81
    • ความลึก (มิลลิเมตร)47
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
    • IFC classificationElectrical Element
    • รหัส ETIMEC001590
    • ชื่อ ETIMSwitch
    • UNSPSC nameElectrical terminals
    • UNSPSC code39121432
    • Uniclass 2015 CodePr_75_51_17_50
    • Uniclass 2015 DescriptionManual control switches
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 31 31
    • OmniClass TitleSwitchgear
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (15)
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (15)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (12)