เผยแพร่สินค้าของคุณ
Beech Hellerup
Kährs

Beech Hellerup

This reddish-blonde beech floor from the Nordic Naturals Collection is made from specially selected strips for a harmonious expression. The silk lacquer finish gives the 3-strip floor a polished look and enhances the natural character of the wood.
สเปคสินค้า
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 153N55BK50KW 0
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.beechhellerup584878
  • Product familyKährs Original
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Nordic Naturals Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)15
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2423
  • ความลึก (มิลลิเมตร)200
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBeech
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (23)