เผยแพร่สินค้าของคุณ
Oak Tan
Kährs

Oak Tan

The lightly smoked finish on this single-strip oak floor from the Artisan Collection balances the warm turmeric nuances. Naturally occurring knots and cracks pepper the boards, adding depth and bringing life to the floor’s rustic expression. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel. Hand-scraping enhances the worn appearance of the floor.
สเปคสินค้า
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed Light Smoked 151XCDEKFSKW190
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.oaktan585138
  • Product familyKährs Original
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Artisan Collection
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-05-02
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)15
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1900
  • ความลึก (มิลลิเมตร)190
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักOak
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไม้ ไม้เทียม
  • IFC classificationFloor
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
  • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlooring
  • OmniClass Number23-15 17 13 11
  • OmniClass TitleWood Flooring
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
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (23)