เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 54, DN 250 x 600 mm
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 54, DN 250 x 600 mm
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 54, DN 250 x 600 mm
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 54, DN 250 x 600 mm
Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 54, DN 250 x 600 mm
    Kamstrup

    Ultrasonic Flow Sensor, ULTRAFLOW® 54, DN 250 x 600 mm

    3.2 จาก 5 ดาว3.2(5 รีวิว)
    Kamstrup’s heat and cooling meters are based on a deep understanding of the challenges faced by customers. Combined with decades of experience developing innovative ultrasonic technology and future-proof design, the result is high-quality meters with simpleto-use functionality, unrivalled accuracy and reliability. Kamstrup is a world-leading supplier of intelligent energy and water metering solutions. At Kamstrup, we define success by the progress we create for others. Our superior technology and expertise have been the foundation from which to transform businesses and markets, by creating more efficient ways of working, ever since the company was founded by Olaf Kamstrup in Denmark in 1946.
    สเปคสินค้า
    • ULTRAFLOW® 54 DN150-300 is a static flow sensor based on the ultrasonic measuring principle. It is primarily used as a volume flow sensor for energy meters such as MULTICAL®. ULTRAFLOW® 54 DN150-300 has been designed for use in heating and cooling installations where water is the heat-bearing medium. ULTRAFLOW® 54 employs ultrasonic measuring techniques and microprocessor technology. All calculating and flow measuring circuits are collected on one single board, thus providing a compact and rational design and, in addition, exceptionally high measuring accuracy and reliability is obtained.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.65-5-FECR-XXX
    • Product familyHeat/Cooling meters
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ULTRAFLOW® 54
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-08-27
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)425
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)425
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)79
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
    • IFC classificationFlow Segment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ