เผยแพร่สินค้าของคุณ
ZEW EL-235J-B
ZEW EL-235J-B
    Kanlux

    ZEW EL-235J-B

    Kanlux ZEW luminaires are a perfect solution for illuminating facades of buildings of various types, while the light flux directed both upwards and downwards, they create one beautiful decorative light accents on the façade. Owing to the high class of tightness (IP44), the luminaires can be mounted in places directly exposed to weather conditions.
    สเปคสินค้า
    • Oprawa elewacyjna, ZEW EL-235J-B, 2 x max 35W, GU10, czarna, , IP54 (22440)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.22440
    • Product familyZEW EL
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-05-26
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)235
    • กว้าง (มิลลิเมตร)65
    • ความลึก (มิลลิเมตร)110
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.98
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก