เผยแพร่สินค้าของคุณ
MAH PRO 38W 12R-NW
MAH PRO 38W 12R-NW
MAH PRO 38W 12R-NW
MAH PRO 38W 12R-NW
MAH PRO 38W 12R-NW
MAH PRO 38W 12R-NW
MAH PRO 38W 12R-NW
MAH PRO 38W 12R-NW
MAH PRO 38W 12R-NW
MAH PRO 38W 12R-NW
    Kanlux

    MAH PRO 38W 12R-NW

    Kanlux MAH PRO 5Y fixtures are the latest series of hermetic fixtures, characterized by an opening housing, designed with the highest quality and functionality in mind. Equipped with branded components, including the TRIDONIC power supply and Everlight LEDs, they enable a warranty of up to 5 years. These fixtures are synonymous with reliability. With a luminous efficiency of up to 170lm/W and an IP65 parameter, they provide excellent lighting in all conditions. Additionally, thanks to the ability to adjust the power and light flux, as well as the option of replacing the power supply and adding a motion sensor, they are extremely versatile in their use. Easy installation via quick connectors and through wiring makes installation quick and hassle-free. An additional advantage is high protection against mechanical damage IK08. This is an irreplaceable series for those who require excellent quality and reliability in all conditions.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.38140
    • Product familyMAH PRO
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)75
    • กว้าง (มิลลิเมตร)75
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยจีน
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.39
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire