เผยแพร่สินค้าของคุณ
ROUNDA V2LED18W-WW-W
ROUNDA V2LED18W-WW-W
ROUNDA V2LED18W-WW-W
ROUNDA V2LED18W-WW-W
ROUNDA V2LED18W-WW-W
    Kanlux

    ROUNDA V2LED18W-WW-W

    Kanlux ROUNDA V2LED is a new version of popular round downlight luminaires for indoor use. The downlights combine aesthetic design with light obtained thanks to LED technology. No water or dust can get to the inside owing to the high class of tightness (IP44).
    สเปคสินค้า
    • Downlight ROUNDA V2LED 18W-WW-W 1200lm IP44/20 white

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.28935
    • Product familyROUNDA V2LED
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)20
    • กว้าง (มิลลิเมตร)220
    • ความลึก (มิลลิเมตร)220
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.35
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน