เผยแพร่สินค้าของคุณ
2-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K4010
2-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K4010
2-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K4010
2-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K4010
2-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K4010
2-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K4010
2-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K4010
    Karona

    2-Panel Wood Door - Interior Commercial / Residential with Fire Options - K4010

    Karona Door offers an exceptional range of styles and veneer selections. In addition to their standard catalog they have complete custom design capabilities. For commercial installations Karona Door builds a full range of sound and fire-rated doors that meet WDMA and AWI custom-grade specifications.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.K4010
    • Product familyCommercial Products
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Panel Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-03-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameSwing door
    • UNSPSC code30171511
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStile and Rail Wood Doors
    • OmniClass Number23-17 11 15
    • OmniClass TitleWood Doors