เผยแพร่สินค้าของคุณ
Orivent T1
Orivent T1
    Kera Group

    Orivent T1

    ORIVENT T1 is a modular, sandwich-framed smoke vent designed for high energy efficiency and seamless integration with Orishaft systems.
    Its insulated structure supports advanced smoke control in buildings with vertical shaft configurations. CE-marked and tested to B600 fire resistance, ORIVENT T1 is available with a high-performance thermal setup featuring a 70 mm PIR sandwich upstand and a 100 mm PIR lid for low-pitch roofs. An alternative version with 100 mm mineral wool insulation in both the upstand and ridged lid is also available, suitable for fully horizontal installation. This 100 mm mineral wool variant can be seamlessly integrated with Kera Group’s next-generation EI60-rated smoke control duct, ensuring compatibility with modern fire-rated shaft solution. The actuator unit is available fully powder-coated in white for clean architectural integration. Optional features include integration-ready limit switches, water flashing, and multiple actuator voltage options. Detailed specifications such as dimensions, weights, and technical properties are available in the product datasheet.

    KERA GROUP

    Kera Group is a family-owned company founded in 1971, offering high-quality smoke ventilation, rooflight, and safety automation solutions. Established in Northern Europe and supplying projects across the continent, we combine decades of engineering expertise with dependable service.

    สเปคสินค้า
    • KERA GROUP

      Kera Group is a family-owned company founded in 1971, offering high-quality smoke ventilation, rooflight, and safety automation solutions. Established in Northern Europe and supplying projects across the continent, we combine decades of engineering expertise with dependable service.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Orivent-T1
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-11-11
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - การระบายควัน

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    นอร์เวย์
    โปแลนด์
    ฟินแลนด์
    ลัตเวีย
    ลิทัวเนีย
    สวีเดน
    เอสโตเนีย

    สินค้าใกล้เคียง

    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit