เผยแพร่สินค้าของคุณ
FSD37 1-1/2 hr V-Groove Blade Combination Fire/Smoke Damper
Ruskin

FSD37 1-1/2 hr V-Groove Blade Combination Fire/Smoke Damper

The FSD37 Combination Fire/Smoke Damper is both UL555 and UL555S Classified, and rated as a 1-1/2 hour fire damper and a Leakage Class I Smoke damper. It features:

  • Maximum velocity of 2,000 fpm.
  • Maximum 4" static pressure. 
  • UL tested for dual directional airflow.
  • Failsafe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire or smoke (if smoke detector is present) interrupts operational power.
  • The EFL or PFL heat-actuated release devices permit controlled closure through the actuator and are automatically remote resettable after test, smoke detection, or power failure conditions.
  • Galvanized steel construction.
สเปคสินค้า
  • The FSD37 Combination Fire/Smoke Damper is both UL555 and UL555S Classified, and rated as a 1-1/2 hour fire damper and a Leakage Class I Smoke damper. It features:

    • Maximum velocity of 2,000 fpm.
    • Maximum 4" static pressure. 
    • UL tested for dual directional airflow.
    • Failsafe design, which enables the damper to automatically assume the desired position when fire or smoke (if smoke detector is present) interrupts operational power.
    • The EFL or PFL heat-actuated release devices permit controlled closure through the actuator and are automatically remote resettable after test, smoke detection, or power failure conditions.
    • Galvanized steel construction.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.rd-00317-063
  • Product familySmoke Dampers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Combination Fire/Smoke Dampers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2009-09-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - การระบายควัน

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา

สินค้าใกล้เคียง