เผยแพร่สินค้าของคุณ
Collection Boreal colour Black Wall Tiles
Keraben
Archived

Collection Boreal colour Black Wall Tiles

Boreal is a stone-effect collection that reflects the essence of hand-worked basalt stone. The collection features numerous different textures that can be combined in endless ways, evoking the strength and power of this volcanic stone. Porcelain tiles.
สเปคสินค้า
  • Wall Tile: 75x75: Beige, Black, Grey, White. 37x75: Beige, Black, Grey, White. Technical Issues: Porcelain Tile Base Mate Anti-freeze Rectificated Sides Destonification: Product with very High Shade Variation (V4)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.boreal_black_revestimientos
  • Product familyWall Tiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Boreal
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2018-07-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameTiles and flagstones
  • UNSPSC code301317
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
  • OmniClass Number23-15 15 13 17
  • OmniClass TitleClay Based Wall Tiles
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES