เผยแพร่สินค้าของคุณ
Collection Chic colour Azul Wall Tiles
Keraben
Archived

Collection Chic colour Azul Wall Tiles

Chic is an exquisitely sophisticated modern collection, based on a combination of Victorian aesthetics and functional design. Keraben’s design team took Victorian wallpaper as their source of inspiration, creating wall tiles with a skilful combination of colour and texture. Body white tile.
สเปคสินค้า
  • Wall Tile: 30x90: Blanco, Blanco Concept, Blanco Art, Crema, Crema Concept, Crema Art, Cris Concept, Azul Concept, Vison Concept. Technical Issues: White Body Tile Base Mate Interior Wall Tile Rectificated Sides 30x90 Destonification: Product with Shade Variation (V2 or V3)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.chic_azul_revestimientos
  • Product familyWall Tiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chic
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2018-07-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCeramics
  • ออกเเบบโดยสเปน
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
  • IFC classificationCovering
  • UNSPSC nameTiles and flagstones
  • UNSPSC code301317
  • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
  • OmniClass Number23-15 15 13 17
  • OmniClass TitleClay Based Wall Tiles
  • CSI UniFormat II CodeC30
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (8)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (11)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (7)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)