เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Drain Ferrofix 142026.52
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Drain Ferrofix 142026.52

Complete drain comprising a combination of the upper section and drain body Drain body for low installation height Ø 110 Floor drain Ferrofix with connection flange in stainless steel AISI 304, for connection to SML-pipe, with odour trap in stainless steel AISI 304. Drainage capacity in l/sec with 20 mm / 10 mm threshold see table* Sealing water height 70 mm Shallow bed upper section in ABS with enclosed waterproofing membrane Slotted cover 200 × 200 mm and rim in stainless steel AISI 304, anti-slip, class L 15, screwed
สเปคสินค้า
  • • Coverage features • Cover type: slotted grid • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 200mm • Width: 200mm • Locking: screwed • Dimensions • Length: 280 mm • Width: 280 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • System: 200 • container • Outlet number: 1 ST • Outlet nominal diameter (DA): 110 • Outlet nominal diameter (DN): 100 • Container / body • Material base body: stainless steel 1.4301 (V2A) • Nozzle design: horizontal • rust • Frame width: 200 mm • Frame length: 200 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: enclosed sealing collar (bd) • Sealing on the base body: connection edge • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Gross weight: 15 kg • Net weight: 15 kg • Height adjustment: 12-25mm • Water seal height: 70 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.142026-52
  • Product familyFerrofix drain - size 2
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drainage technology - Drains of stainless steel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)