เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Intermediate section 27186 stainless steel, connection flange
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Intermediate section 27186 stainless steel, connection flange

Extension sections with connection flange • Material: Stainless steel AISI 304 • Inclusive: Lip seal
สเปคสินค้า
  • • Dimensions • Height: 116 mm • Diameter: 280 mm • general characteristics • Material: stainless steel 1.4301 (V2A) • execution • System: 200
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.27186
  • Product familyFireKit, Multistop, … System 200
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessory
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)