เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Extension Section 27198 with pressure flange
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Extension Section 27198 with pressure flange

Extension section in PP Inclusive: Pressure sealing flange in stainless steel AISI 304 Flange width: 63 mm
สเปคสินค้า
  • • Dimensions • Height: 102 mm • Diameter: 246 mm • general characteristics • Material: PP • execution • System: 100
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.27198
  • Product familyOther accessory drainage technology
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessory
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolypropylene
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (32)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (12)