เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Basement drain Drehfix DN100, Cover and slotted grating, Type 5
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Basement drain Drehfix DN100, Cover and slotted grating, Type 5

KESSEL Drehfix cellar drain, ND 100 size 2 Lateral outlet at 2.5 degrees slope Discharge rate 1.8 l/s With removable double backwater valve. With integral odour trap and sludge basket. Slotted plastic grill / cover plate, load class 300 kg. One self-closing flap and manual flap closure lever. Level adjustment by use of upper section size 2, Order No. 32200 DIN 1997/19599 Test symbol PA-I 3089
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.27300
  • Product familyBasement drain with backwater flaps
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drainage technology - Standard products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (27)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (27)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (9)