เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Basement drain "the Universal" 29111, black slotted cover
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Basement drain "the Universal" 29111, black slotted cover

Basement drain The Universal Without twin flap backwater valve With black cover Made in PP With lateral outlet 2.5°, 2 inlets Ø 50, 1 inlet Ø 75 mm with blind plug, odour trap and sludge trap. With/without twin flap backwater valve. Drainage capacity 1.8 l/sec flow rate. Installation area 400 × 320 mm Cover: Slotted cover 188 × 188 mm made of polymer, black, class K 3; slotted cover 187 × 187 mm and rim made of stainless steel AISI 304, screwed, class L 15
สเปคสินค้า
  • • Coverage features • Cover type: slotted grid • Cover material: plastic • Cover color: black • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Length: 188 mm • Width: 188 mm • Mud bucket: yes • Lock: inserted • Dimensions • Length: 380 mm • Width: 290 mm • Recess dimension length: 400 mm • Cut-out width: 320 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • Lateral connection: Type II • container • Installation depth: 216-276mm • Inflow number: 2 ST • Inlet nominal diameter (DN): 70 mm • Container / body • Material base body: PP • Nozzle design: horizontal • rust • Frame width: 200 mm • Frame length: 200 mm • Frame material: plastic • Other features • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 1.8 l / s • Wastewater volume: medium • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: plastic • Construction height: min. 130 mm • External monitoring: LGA • Gross weight: 2.598 kg • Net weight: 2.264 kg • Height adjustability: 30-90mm • Water seal height: 60 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.29111
  • Product familyBasement drain with odour trap
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drainage technology - Standard products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolypropylene
  • วัสดุรองPlastic
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (31)