เผยแพร่สินค้าของคุณ
KESSEL-Balcony drain 40151.20 lateral Ø 50
KESSEL SE + Co. KG

KESSEL-Balcony drain 40151.20 lateral Ø 50

KESSEL Balcony drain in ABS, Ø 50 Lateral outlet 2.5°, 0.9 l/sec flow rate Frost-proof outlet. With fixed lip seal With upper section in ABS with slotted cover 100 x 100 mm in stainless steel, Class K3 (able to withstand loads up to max. 300 kg).
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.40151-20
  • Product familyBalcony / terrace drain
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drainage technology - Standard products
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - ตะแกรงท่อน้ำทิ้ง
  • IFC classificationObject
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
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (46)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (32)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (15)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (12)